Meidän tarinamme
Pyöreys kohtaa kauniin muotoilun ja upean valaistuksen.
Luo sisätiloja, jotka erottuvat edukseen ainutlaatuisilla, kestävillä valaisinsuunnitelmilla, jotka valmistetaan tilauksesta 3D-tulostustekniikan uraauurtavilla menetelmillä. Signify MyCreation-mallit ovat erilaisia kuin mikään aiemmin näkemäsi. Inspiroivat mallistomme voivat muuttaa kotisi luomalla yksilöllisen tunnelman, joka ilmentää persoonallisuuttasi.
Kestävyys ei ole vain tuotteidemme ominaisuus, vaan se on johtava periaatteemme.
Valaisinvalikoimamme on suunniteltu siten, että sen ytimessä on kiertotalous, joka tukee kiertotaloutta vähentämällä jätettä ja minimoimalla päästöjä. Olemme sitoutuneet tulevaisuuteen, jossa jokainen komponentti ja osa on peräisin vain käytetyistä tuotteista tai biokiertomateriaaleista ja jossa muovipakkaukset ovat mennyttä aikaa. Kunnianhimoinen tavoitteemme ei lopu tähän - suunnittelemme tuotteemme niin, että ne on helppo purkaa korjausta tai kierrätystä varten, ja tarjoamme kierrätysohjelman käytöstä poistetuille tuotteille.

Merkittävä valaistus,
Kestävästi painettu.
3D-tulostustekniikan avulla voimme luoda upeita malleja, jotka ovat paitsi kauniita myös ympäristöystävällisiä. Uskomme, että käyttämällä kestäviä materiaaleja ja valmistusprosesseja voimme auttaa luomaan paremman maailman tuleville sukupolville. Liity joukkoomme ja osallistu tehtäviimme kirkkaamman ja kestävämmän planeetan luomiseksi.
Kohokohdat
- suunniteltu siten, että > 90 % tuotteesta on helppo kierrättää uudelleenkäyttöä varten
- Valmistettu materiaaleista, jotka sisältävät vähintään 55 % kierrätettyä tai biokiertopohjaista sisältöä
- Erityisten jätevirtojen, kuten vesijäähdytyskannujen, hyödyntäminen
- Muovit valmistetaan puu- ja ruoanlaittoteollisuuden jäteöljyistä
- Helppo purkaa korjausta ja kierrätystä varten
- 3D-tulostettu tilauksesta; ei varastoja, ei jätettä